PSR-PC52-1NO-1NC-24DC-SC - Koppelrelais
1017062

Koppelrelais voor galvanische scheiding en vermogensaanpassing, voor SIL 3 F&G-toepassingen, low-demand, belastingsdiagnose in off- en on-status op draadbreuk en kortsluiting, 1 vrijgavecircuit, testpulsfilter, steekbare schroefklem, breedte: 17,5 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aardlekcontrole
Geschikt voor low-demand-toepassingen tot SIL 3 overeenkomstig IEC 61508, IEC 61511 en EN 50156
Configureerbare off- en on-state-diagnose
Actieve fout-retourmelding via A1 aan DO
Geïntegreerd DCS-testpulsfilter
1 vrijgavecircuit, 1 meldcircuit