Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ST 4-QUATTRO BK - Aansluitklem
1013467

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Doorverbinding naar een willekeurig aantal klemmen met het modulaire steekbare brugsysteem FBS ...
Compacte potentiaalverdeler, dankzij de dubbele aansluiting kunnen vier aders op een potentiaal worden aangesloten
Getest voor spoorwegtoepassingen