De filter- en afzuiginstallatie TMN-EXTRAKTION is ontworpen voor de efficiënte afzuiging van rookgas en stof door laser-emissie van de TOPMARK NEO. Door de filtratie in drie stappen worden de emissies in de afgezogen lucht gereinigd, zodat deze vervolgens weer kan worden afgegeven aan de omgeving.
Levering:
Afzuiging TMN-EXTRACTION (1012102) met filteruitrusting (1012100; 0803305; 0803306), zuigslang (1012101), voegenmondstukset (083310), netkabel type E en F, D-SUB-kabel 25-polig en bedieningshandleiding met conformiteitsverklaring
TMN-EXTRACTION
-
Reinigingsset
1012102
Filter- en afzuiginstallatie voor efficiënte afzuiging van rookgas en stof door laser-emissie van de TOPMARK NEO.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Afgestemd op en ontworpen voor het gebruik met de TOPMARK NEO
Automatische besturing via bi-directionele communicatie met de TOPMARK NEO
Filtersysteem met drie stappen, bestaande uit voor-, partikel- en actiefkoolfilter
99,95% (partikelfilter H13) van de afgezogen rook- en
stofdeeltjes blijft in het filtersysteem
stofdeeltjes blijft in het filtersysteem
Modulaire opbouw met afzonderlijk te vervangen filters