Met het veldbus PA-multiplexer-kopstation kunnen standaard-I/O-modules van Radioline in een Profibus PA-netwerk worden geïntegreerd. De FB-MUX/HS/PA heeft vijf profiel-softwareversies voor verschillende I/O-configuraties.
FB-MUX/HS/DAIO/PA
-
Multiplexer
1005329
Het kopstation FB-MUX/HS/DAIO/PA kan met maximaal drie 6-kanaals digitale-analoge-I/O-modules (RAD-DAIO6-IFS) worden ingezet. Deze configuratie kan worden toegepast als gecombineerde digitale- en analoge-I/O-oplossing.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Aansluiting van alle I/O-veldsignalen met standaard PROFIBUS PA-kabel
Eenvoudige integratie in het hostsysteem gebeurt met EDD-, GSD- of DTM-gegevensbestand
Schaalbaar volgens vereisten van de applicatie
UL Listed
Vijf applicatie-specifieke kopstations maken een eenvoudige implementatie in het veld mogelijk
Geschikt voor ATEX-zone 2
Dankzij een voorgeconfigureerd kopstation is geen software nodig.
IECEx CoC