AXL F DO32/1 2H - Digitale module
1004925

Axioline F, digitaal uitgangsmoduul, digitale uitgangen: 32, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 1-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

32 digitale uitgangen
24 V DC, 500 mA
Aansluiting van de actoren in 1-draads aansluittechniek
Afzonderlijke kanaaldiagnose
Minimale update-tijd < 100 µs
Opgeslagen moduultypeplaatje