CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Crimpcontact
1004360

Crimpcontact, serie: HC-M-12, Stift, gestanst, contactdiameter: 1,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22...17 , materiaal contact: Cu-legering

Productdetails








Compatibele producten