EM-CPS-225
-
Energieverdelings-board
1002634
Modulair energieverdelings-board met CrossLink®-interface, 125 A, 3-polig, aanrakingsveilig en met polariteitsbeveiliging, breedte: 225 mm
Productdetails
| Montage-instructie | We raden aan de hoge DIN-rail (35x15) te gebruiken voor optimale stabiliteit en maximale belastbaarheid. Gedetailleerde technische gegevens zijn te vinden in de verpakkingsbijlage. Aandraaimoment voor het vastschroeven van de energieverdeler: 1,5 Nm (13lb-in). |
| Productfamilie | CrossPowerSystem |
| Nominale spanning | 600 V DC (IEC) |
| 690 V AC (IEC) | |
| 600 V AC/DC (UL) | |
| nominale stootstroomvastheid | 25 kA |
| Nominale stroom | 125 A (IEC) |
| 100 A (UL) | |
| Nominale isolatiespanning | 800 V AC |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Breedte | 225 mm |
| Hoogte | 160 mm |
| diepte | 45,1 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| UL-gegevens | |
| SCCR | 10 kA (unprotected) |
| 100 kA (protected) | |
| 100 kA (CB 125 A/480 V AC) | |
| 65 kA (CB 125 A/600 V AC) | |
| 100 A (Class J 175 A) | |
| normen / bepalingen | IEC 61439-2 |
| GB/T 7251.1 |
| Artikelnummer | 1002634 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK7811 |
| Productcode | DK7811 |
| GTIN | 4055626468228 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 826,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 797,1 g |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
EM-CPS-TB3/125A - Aansluitmoduul 1070299
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Hybride motorstarters 2902744
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybride motorstarters 2902745
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - Hybride motorstarters 2902746
-
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IFS - Hybride motorstarters 1151618
-
ELR H51-IES-24DC500AC-9-IFS - Hybride motorstarters 1151587
-
ELR H51-IES-24DC500AC-9-IOL - Hybride motorstarters 1151610
-
EM-CPS-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL - Voeding 1067898
-
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IOL - Hybride motorstarters 1151617
-
EM-CPS-PS/3AC/24DC/5 - Voeding 1064922
-
EM-CPS-DISC-NH000/125A - Lastscheidingsschakelaar 1151613
-
EM-CPS-DA-22,5F/16A - Adapter 1002668
-
EM-CPS-DA-45C/16A - Adapter 1002666
-
EM-CPS-DA-45C/25A - Adapter 1002665
-
EM-CPS-DA-45C-CSS - Adapter 1282859
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L1 - Adapter 1089439
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L2 - Adapter 1089440
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L3 - Adapter 1089441
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L1 - Adapter 1089356
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L2 - Adapter 1089442
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L3 - Adapter 1089446
-
EM-CPS-DA-45C/32A - Adapter 1002664
-
EM-CPS-DA-45C/45A - Adapter 1003289
-
EM-CPS-DA-45S/32A - Adapter 1003292
-
EM-CPS-DHS-45 - Adapter 1003296
-
EM-CPS-NS35-135 - Adapter 1119259
-
EM-CPS-PTFIX-135 - Adapter 1119251
Uw voordelen
Polariteitsbeveiliging - geen faseverwisseling mogelijk
Snel en voorgeconfectioneerd out-of-the-box-systeem
Compacte opbouw vergeleken met klassieke energieverdelingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem