C PX A 405X305X202 - Lege behuizing
0899333

Lege behuizing, materiaal: polyester glasvezelversterkt, met grafiet, zwart, 305 mm x 405 mm x 202 mm, sluitmethode: deur, omvang van de levering - ATD: deurscharnier met vierkante 8 mm-sluiting, deurscharnier met vierkante 8 mm-sluiting

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails







Compatibele producten