UM-TMF (12X5) - Codering voor klemmen
0830948

Codering voor klemmen, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 12 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 5 mm, breedte tekstveld: 12 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De markeringen in de vorm van uniforme stroken kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK-afdruksysteem worden gecodeerd
De UM-coderingsfamilie UM-TMF … biedt klemmencodering voor klemmen van Phoenix Contact met vlakke schildjesgroef
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels