UM-TM (12X10)
-
Codering voor klemmen
0830937
Codering voor klemmen, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 12 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 12 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De markeringen in de vorm van uniforme stroken kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK-afdruksysteem worden gecodeerd
De UM-coderingsfamilie UM-TM … biedt klemmencodering voor klemmen van Phoenix Contact met hoge schildjesgroef
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels