De THERMOMARK ROLLMASTER 600 bedrukt coderingsschildjes in rolformaat voor toepassing in de hoogwaardige codering van klemmen, aders en kabels, apparaten en installaties. U genereert op eenvoudige wijze hoogwaardig bedrukte etiketten en coderingsmateriaal.
THERMOMARK ROLLMASTER 600
-
Thermische printer
0804663
Thermische printer voor rolmateriaal, incl. euro-/US-netkabel en USB-kabel. Support-CD met handboeken in meerdere talen, links naar firmware, drivers en engineerings- en markeringssoftware. Bedieningshandleiding in de talen Duits en Engels gedrukt. 1 etikettenrol EML (20X8)R wit = 1000 etiketten, druklint = 50 meter
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
UL Listed
Toelatings-ID: E140403CCC
Toelatings-ID: 2023010904584847cUL Listed
Toelatings-ID: E140403EAC-RoHS
Toelatings-ID: RU D-DE.HB49.B.00023Compatibele producten
Uw voordelen
De THERMOMARK ROLLMASTER 600 is een industriële printer voor het bedrukken van grote hoeveelheden coderingsmateriaal in rolformaat. Resolutie 600 dpi, speciaal voor kleine, gedetailleerde etiketten en barcodes
Bedrukking van gestanste resp. eindeloze, zelfklevende etiketten, insteekschildjes en crimpslangen
Snelle, hoogwaardige en bestendige bedrukking
Eenvoudige en intuïtieve bediening via touch-kleurendisplay
Onderhoudsvrije werking met beproefde druktechnologie via thermische overdracht
Eenvoudige aansturing met de software PROJECT COMPLETE
USB- en Ethernet-aansluitingen