ENGRAVING UNIT - Graveeropzetmoduul
0804500

Graveeropzetmoduul in combinatie met de labelplotter PLOTMARK voor de totale portfolio van de GPE-, GPA- en GPK-kunststofmaterialen.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Als aanvulling hierop is een omvangrijk productassortiment voorgeconfectioneerde graveermaterialen leverbaar
Voor het realiseren van verschillende lijndikten zijn als toebehoren graveernaalden met diameters van 0,2 mm ... 1,0 mm leverbaar
De P1 ENGRAVING UNIT is de ideale mogelijkheid voor het coderen van apparaten en componenten die bloot staan aan sterke mechanische en chemische belastingen
Deze materialen liggen stevig en goed gepositioneerd in het plottermagazijn CMS-P1-M/GPE ENGRAVING
Door de plotterkop eenvoudig en snel te vervangen door het graveeropzetmoduul verandert de CMS-P1-PLOTTER in een graveereenheid