Plotoppervlak: 422 x 305 mm, materiaalhoogte: 10,5 mm, plotsnelheid: 0,04 m/sec, databuffer: 16 MB, resolutie: 0,01 mm, herhalingsnauwkeurigheid: 0,05 mm
PLOTMARK
-
Coderingsplotter
0804499
Labelplotter voor de complete portfolio van UC-markeringsmaterialen en materialen in vel- en in strokenformaat.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Markeringssysteem |
Omvang van de levering | Coderingsplotter |
codering | |
Identificatietechnologie | Plotter |
apparaateigenschappen | |
Besturingssysteem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Breedte | 480 mm |
Hoogte | 155 mm |
lengte | 690 mm |
Kleur | zilverkleurig |
materiaal Kunststofschildjes | UC |
UCT | |
US | |
UM |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 10 °C ... 35 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -10 °C ... 50 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 35 % ... 75 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 90 % |
Artikelnummer | 0804499 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BG1231 |
Productcode | BG1231 |
GTIN | 4055626381190 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11.469 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8.792 g |
Douanetariefnummer | 84433210 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19140201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000610 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Coderingsstift 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Inktpatroon 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Coderingsstift 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Coderingsstift 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Coderingsstift 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Reinigingsvloeistof 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Reinigingspatroon 5146752
-
CMS-P1-PAD - Toebehoren 5144819
-
CMS-P1-PAD/SPARE - Toebehoren 5144893
-
CMS-P1-M/ZB - Magazijnhouder 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - Magazijnhouder 5144709
-
CMS-P1-M/ZBFM - Magazijnhouder 5144686
-
CMS-P1-M/ZBM - Magazijnhouder 5144660
-
CMS-P1-M/BN-ZB - Magazijnhouder 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - Magazijnhouder 5144754
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Magazijn 5145711
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - Toebehoren 5144880
-
CMS-P1-M/LBHZ - Magazijnhouder 5144738
-
CMS-P1-M/PAB - Magazijnhouder 5144741
-
CMS-P1-M/SS-ZB - Magazijnhouder 5144712
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - Magazijnhouder 5144822
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - Magazijnhouder 5144932
-
CMS-P1-M/MURR 400 - Magazijnhouder 5144945
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - Magazijnhouder 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - Magazijnhouder 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - Magazijnhouder 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - Magazijnhouder 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - Magazijnhouder 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - Magazijnhouder 5144796
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - Toebehoren 5144851
-
CMS-P1-M/WIEL - Magazijnhouder 5144929
-
CMS-P1-PENDEPOT - Plottertoebehoren 5144835
-
CMS-P1-PREPLATES - Plottertoebehoren 5145135
-
P1 UC-MAG 1 - Magazijn 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - Magazijn 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - Magazijn 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - Magazijn 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - Magazijn 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - Magazijn 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - Magazijn 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Reinigingsset 5146751
-
CMS-P1-M/MURR 401 - Magazijnhouder 5144958
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - Toebehoren 5144848
Uw voordelen
De plotter wordt door de software PROJECT complete aangestuurd
De pennen worden automatisch uitgenomen en teruggeplaatst
Eenvoudige bediening met slechts enkele toetsen
De plotter wordt snel en probleemloos via de Centronics- of USB-interface op de computer aangesloten
Een automatische pentestfunctie garandeert vanaf het eerste teken een optimaal coderingsresultaat
Tijdens langere schrijfintervallen blijven de plotterpennen in een pendepot
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem