EMT (60X10)R
-
Insteekschild
0804288
Insteekschild, voor klemmenstroken-schildjeshouders UBE/D (60x10), rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 2500, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 60 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
EMT (60x10)R, wit insteekschild, voor de codering van de klemmenstrook-schildjeshouder UBE/D (60x10)
Dankzij de speciale vorm passen de EMT (60x10)R insteekschilden optimaal in de klemmenstroken-schildjeshouders UBE/D (60x10)
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen