EMT (80X15,5)R
-
Insteekschild
0804286
Insteekschild, voor het coderen van coderingsafdekkingen van het behuizingssysteem ME-IO, voor de codering van Phoenix Contact markeringsdeksel voor behuizingssysteem ME-IO, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 100, hoogte tekstveld: 15,5 mm, breedte tekstveld: 80 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
EMT (80x15,5)R, wit insteekschild, voor de codering van het markeringsdeksel van het behuizingssysteem ME-IO
Dankzij de speciale vorm passen de EMT (80x15,5)R insteekschilden optimaal in het markeringsdeksel van het behuizingssysteem ME-IO
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen