US-EMLF (20X8) YE
-
Etiket
0803842
Etiket, kaart, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 64, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 20 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Combischildjes om te plakken
Toepassing binnen en buiten mogelijk
De coderingen voldoen aan de internationale norm volgens ISO 7010
Hoge kleefkracht
In combinatie met de hoogwaardige druklinten ontstaat een duurzame codering, ook voor ruwe omgevingen
De voorgestanste coderingen kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden