US-EML (16,5X5) YE
-
Etiket
0803815
Etiket, kaart, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 130, hoogte tekstveld: 5 mm, breedte tekstveld: 16,5 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig worden gecodeerd
De UniSheet-coderingsfamilies US-EML ... bieden coderingsetiketten voor de codering van apparaten in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw
De voorgestanste etiketten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
De matten bieden ruimte voor functieteksten in de projectvakken
In combinatie met de hoogwaardige inktlinten ontstaat een duurzame codering voor ruwe omgevingen
Voor een individuele vormgeving is een groot aantal verschillende hulsafmetingen en -kleuren leverbaar