Das THERMOMARK GO.K Set beinhaltet einen mobilen Drucker, der ideal für die schnelle Kennzeichnung vor Ort geeignet ist. Der Thermotransferdrucker ist robust, leicht zu bedienen und bietet Ihnen vielseitige Funktionen. Er verarbeitet Endlosmaterialien für die Klemmen-, Kabel- und Leiter-, Geräte- und Anlagenmarkierung.
Lieferumfang:
THERMOMARK GO.K, Koffer, Akku, Netzteil inkl. 4 Adapter, USB-Kabel, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, Kurzanleitung
THERMOMARK GO.K SET
-
Thermotransferdrucker-Set
1184148
Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat inkl. Zubehör im praktischen Koffer des bewährten L-BOXX-Systems. Der Drucker kann Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Markierungssystem |
| Lieferumfang | THERMOMARK GO.K, Koffer, Akku, Netzteil inkl. 4 Adapter, USB-Kabel, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, Kurzanleitung |
| Beschriftung | |
| Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer |
| Geräteeigenschaften | |
| Druckbreite | 24 mm |
| Druckauflösung | 203 dpi |
| Betriebssystem | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Breite | 98 mm |
| Höhe | 69 mm |
| Länge | 230 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C ... 40 °C |
| Artikelnummer | 1184148 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | BK |
| Produktschlüssel | BG1222 |
| GTIN | 4063151223533 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3 390 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2 130,23 g |
| Zolltarifnummer | 84433210 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
THERMOMARK GO ACCU - Akku 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Netzteil 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - Ladeschale 0805012
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Befestigungseinheit 0805008
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Befestigungsclip 0805004
-
THERMOMARK GO.K BAG - Transporttasche 0805003
-
THERMOMARK GO CASE - Koffer 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etikett, hochflexibel 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etikett, hochflexibel 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etikett, hochflexibel 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etikett, hochflexibel 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etikett, hochflexibel 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etikett, hochflexibel 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etikett, hochflexibel 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelmarkeretikett 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelmarkeretikett 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Gewebeetikett 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Gewebeetikett 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Gewebeetikett 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etikett, hochflexibel 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etikett, hochflexibel 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etikett, hochflexibel 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etikett, hochflexibel 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etikett, hochflexibel 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etikett, hochflexibel 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etikett, hochflexibel 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etikett, hochflexibel 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etikett, hochflexibel 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etikett, hochflexibel 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etikett, hochflexibel 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etikett, hochflexibel 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etikett, hochflexibel 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etikett, hochflexibel 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etikett, hochflexibel 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etikett, hochflexibel 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etikett, hochflexibel 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etikett 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etikett 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etikett 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etikett 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etikett 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etikett 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etikett 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etikett 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etikett 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etikett 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etikett 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etikett 1092026
Ihre Vorteile
Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
8 verschiedene Barcodes und über 300 Symbole können integriert werden, es können bis zu 20 Projekte auf dem Gerät direkt erstellt gespeichert werden
Bedruckung von selbstklebenden, nicht klebenden Etiketten und Schrumpfschlauch
Der THERMOMARK GO.K bedruckt Materialien im Kassettenformat, die das zu beschriftende Material und das passende Farbband enthalten
Intuitive Benutzerführung durch gut strukturiertes Menü und Direkteingabetasten
Alternative Ansteuerung über die Software PROJECT complete
Maximale Flexibilität für alle Transportsituationen dank des bewährten L-BOXX-Systems
Unterwegs alles dabei und jederzeit griffbereit: der Koffer bietet ausreichend Platz für Ihr Drucksystem inkl. Zubehör sowie für 9 Materialkassetten
Optimaler Schutz Ihres Drucksystems in allen Alltagssituationen dank widerstandsfähiger Materialien sowie fest schließender Bügel
Einfaches und effizientes Aufbewahren und Transportieren Ihres mobilen Drucksystems
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien