Die QUINT-HP-USV für die Wandmontage mit IQ Technology und dem passenden externen Batteriemodul sorgt für höchste Systemverfügbarkeit. Die Online-Topologie mit einer reinen Sinuswelle versorgt Ihre AC-Lasten zuverlässig mit einer perfekten Spannung bei Leistungen von 1,5 bis 2,5 kVA.
QUINT-HP-UPS/230AC/1.5KVA/PT
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
1136811
QUINT AC-USV, IQ Technology, Wandmontage, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 230 V AC / 1500 VA.. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Eingangsspannung | 200 V AC -10 % / +20 % |
| 210 V AC -15 % / +20 % | |
| 220 V AC -15 % / +20 % | |
| 230 V AC -20 % / +15 % | |
| 240 V AC -20 % / +10 % | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Frequenzbereich (fN) | 47,5 Hz ... 52,5 Hz |
| 57 Hz ... 63 Hz | |
| Bypasssicherung | 16 A T 250 V |
| Zulässige Vorsicherung | B16 B25 C16 C25 |
| Stromaufnahme | nom. 9,5 A (200 V AC) |
| nom. 9,1 A (210 V AC) | |
| nom. 8,6 A (220 V AC) | |
| nom. 8,3 A (230 V AC) | |
| nom. 7,9 A (240 V AC) | |
| max. 12,9 A (200 V AC) | |
| max. 13 A (210 V AC) | |
| max. 12,4 A (220 V AC) | |
| max. 12,6 A (230 V AC) | |
| max. 12,1 A (240 V AC) | |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw | 6 kA |
| Klassifizierung nach IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
| Wirkungsgrad | > 95 % (100 % Last, Batterie geladen) |
| > 91 % (100 % Last, Batterie geladen) | |
| Scheinleistung | 1500 VA |
| Wirkleistung | 1350 W |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Crest Faktor | 2,8 |
| Umschaltzeit | 0 ms |
| Parallelschaltbarkeit | ja |
| max. 3 | |
| Serienschaltbarkeit | nein |
| Überlastfähigkeit Netzbetrieb | 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, danach Umschalten in Bypassbetrieb) |
| Überlastfähigkeit Batteriebetrieb | 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, danach Abschaltung) |
| Überlastfähigkeit Bypassbetrieb | 120 % ... 150 % (dauerhaft / 20 s, danach Abschaltung) |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw | 6 kA |
| Netzbetrieb | |
| Ausgangsspannung | 200 V AC ±2 % |
| 210 V AC ±2 % | |
| 220 V AC ±2 % | |
| 230 V AC ±2 % | |
| 240 V AC ±2 % | |
| Form der Ausgangsspannung | reiner Sinus |
| Ausgangsstrom | nom. 7,5 A (200 V AC) |
| nom. 7,1 A (210 V AC) | |
| nom. 6,8 A (220 V AC) | |
| nom. 6,5 A (230 V AC) | |
| Statischer Boost (IStat.Boost) | nom. 6,3 A (240 V AC) |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | 35 W |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < 60 W (100 % Last, Batterie geladen) |
| Nennausgangsfrequenz | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| ±0,5 % (Ausgangsfrequenztoleranz) | |
| Elektronische Strombegrenzung | > 2,5 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
| Batteriebetrieb | |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | 32 W |
| Verlustleistung Nennlast maximal | 130 W (100 % Last, Batterie geladen) |
| Nennausgangsfrequenz | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| ±0,5 % (Ausgangsfrequenztoleranz) | |
| Verzerrungsfaktor (THD) | < 3 % (lineare Last) |
| < 8 % (nichtlineare Last) | |
| Elektronische Strombegrenzung | > 2,5 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
| Eingang | |
| Eingangsspannung | 48 V DC |
| max. 60 V DC | |
| Eingangsstrom | max. 40 A |
| Nennkapazitätsbereich | 7 Ah ... 200 Ah |
| Ladestrom | max. 7 A |
| Ausgang | |
| Kurzschlussstrom | 650 A (< 1,5 ms) |
| Allgemein | |
| Parallelschaltbarkeit | ja |
| max. 5 | |
| Serienschaltbarkeit | nein |
| IQ-Technology | ja |
| Zulässige Vorsicherung | 40 A |
| Temperatursensor | ja |
| Zulässige Vorsicherung | 40 A |
| Eingang | |
| Position | 1.x |
| Kennzeichnung | 1.1 (L), 1.2 (N) |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 1.1 (L), 1.2 (N) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr (Klemme) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| flexibel (Klemme) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 1,5 mm² ... 4 mm² (Cu) |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| AWG (Klemme) | 16 ... 10 (Cu) |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Eingang | |
| Position | 1.x |
| Kennzeichnung | 1.3 () |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 1.3 () |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr (Klemme) | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| flexibel (Klemme) | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 2,5 mm² ... 4 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 2,5 mm² ... 4 mm² |
| AWG (Klemme) | 14 ... 10 (Cu) |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Ausgang | |
| Position | 2.x |
| Kennzeichnung | 2.1 (L), 2.2 (L'), 2.3 (N), 2.4 () |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 2.1 (L), 2.2 (L'), 2.3 (N), 2.4 () |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr (Klemme) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| flexibel (Klemme) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| AWG (Klemme) | 16 ... 10 (Cu) |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Batterie | |
| Position | 4.x |
| Kennzeichnung | 4.1, 4.2 |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 4.1 (+), 4.2 (-) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr (Klemme) | 6 mm² ... 16 mm² |
| flexibel (Klemme) | 6 mm² ... 16 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 6 mm² ... 16 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 6 mm² ... 16 mm² |
| AWG (Klemme) | 8 ... 6 (Cu) |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 18 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Kennzeichnung | 3.1 ... 3.9 |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 3.1 (Alarm), 3.2 (Bat.-Mode), 3.3 (Power Good), 3.4 (Ready), 3.5 (P>Pn), 3.6 (Service Required), 3.7 (Bat.-Start), 3.8 (Remote), 3.9 (SGnd) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr (Klemme) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG (Klemme) | 24 ... 12 (Cu) |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Kommunikation | |
| Position | 5.x |
| Kennzeichnung | 5.1 ... 5.3 |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 5.1 (LIN), 5.2 (Parallel Port), 5.3 (Parallel Port) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Schnittstelle | Kommunikationsschnittstelle Batteriemodul |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | RJ45 |
| Position | 5.x |
| Verriegelung | Rasthaken |
| Übertragungsphysik | Twisted-Pair 4x2 |
| Schnittstelle | Kommunikationsschnittstelle Parallellauf |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | RJ45 |
| Position | 5.x |
| Verriegelung | Rasthaken |
| Übertragungsphysik | Twisted-Pair 4x2 |
| Signaleingang Bat.-Start | |
| Benennung Signalisierung | Bat.-Start |
| Position | 3.x |
| Polkennzeichnung | 3.7 (Bat.-Start) |
| Low-Signal | Verbindung nach SGnd mit < 2,7 kΩ |
| High-Signal | Offen (> 200 kΩ zwischen Bat.-Start und SGnd) |
| Signaleingang Remote | |
| Benennung Signalisierung | Remote |
| Position | 3.x |
| Polkennzeichnung | 3.8 (Remote) |
| Low-Signal | Verbindung nach SGnd mit < 2,7 kΩ |
| High-Signal | Offen (> 35 kΩ zwischen Remote und SGnd) |
| Signalausgang Alarm | |
| Position | 3.x |
| Benennung Signalisierung | Alarm |
| Polkennzeichnung | 3.1 (Alarm) |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
| Signalausgang Battery Mode | |
| Position | 3.x |
| Benennung Signalisierung | Bat.-Mode |
| Polkennzeichnung | 3.2 (Bat.-Mode) |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
| Signalausgang Power Good | |
| Position | 3.x |
| Benennung Signalisierung | Power Good |
| Polkennzeichnung | 3.3 (Power Good) |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
| Signalausgang Ready | |
| Position | 3.x |
| Benennung Signalisierung | Ready |
| Polkennzeichnung | 3.4 (Ready) |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
| Signalausgang P > PN | |
| Position | 3.x |
| Benennung Signalisierung | P>Pn |
| Polkennzeichnung | 3.5 (P>Pn) |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
| Signalausgang Service Required | |
| Position | 3.x |
| Benennung Signalisierung | Service Required |
| Polkennzeichnung | 3.6 (Service Required) |
| Schaltausgang | Transistorausgang, aktiv |
| Ausgangsspannung | 24 V |
| Dauerlaststrom | ≤ 20 mA |
| Signalerde SGnd | |
| Funktion | Signalerde |
| Bezugspotenzial | für die Signaleingänge und Signalausgänge |
| Produkttyp | AC-USV |
| Produktfamilie | QUINT AC-USV |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 240 mm |
| Tiefe | 143 mm |
| Bohrloch | |
| Durchmesser | 5,5 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Montageart | Wandmontage |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 4000 m (> 1000 m: 3 % / 1000 m) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % |
| Schock | 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme | |
| Normbezeichnung | Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme |
| Normen/Bestimmungen | EN 62040-1 |
| EN 62040-2 | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| Störaussendung | Störaussendung |
| Störfestigkeit | Störfestigkeit |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV |
| Luftentladung | ± 8 kV |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | ± 2 kV |
| ± 2 kV | |
| Ausgang | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| ± 2 kV (Kommunikation Parallellauf, Batteriemodul) | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang/Ausgang | ± 1 kV (symmetrisch) |
| ± 2 kV (asymmetrisch) | |
| Signal | 1 kV (asymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Eingang/Ausgang | ± 1 kV (symmetrisch) |
| ± 2 kV (asymmetrisch) | |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Signal | 10 V (asymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-8 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Signal | 30 A/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Oberschwingungen und Zwischenharmonische | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-13 |
| Oberschwingungen und Zwischenharmonische | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Artikelnummer | 1136811 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | CG |
| Produktschlüssel | CMUW15 |
| GTIN | 4063151073435 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4 800 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4 300 g |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DK-144719-UL| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 136,306 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Reine Sinuskurve im Normal- und Batteriebetrieb
Parallel schaltbar zur Leistungserhöhung, Redundanz oder für ein 3-AC System
Starten aus dem Energiespeicher, auch ohne Eingangsnetz möglich
Kommunikationsplattform: Com.board mit USB- oder serieller Schnittstelle
Kompakte Bauweise durch aktive Kühlung
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien