Der THERMOMARK GO ist ein mobiler Drucker, der dank seiner intuitiven Bedienung per Smart Device die Digitalisierung der industriellen Kennzeichnung auf eine neue Stufe bringt. Angesteuert über die MARKING system App erstellt der robuste Drucker Beschriftungen direkt vor Ort. Features wie modernste Schnittstellen, eine durchgängig geführte Erstellung von applikationsspezifischen Kennzeichnungslösungen sowie eine automatische Materialerkennung, gestalten den Erstellprozess von Markierungen dabei besonders einfach und fehlerfrei. Die Möglichkeit, sowohl bereits gestanzte als auch endlose Materialien zu bedrucken, bietet professionellen Anwendern eine große Vielzahl von Applikationen in Industrie und Handwerk.
Hinweis:
Dieses Produkt ist ausschließlich für die folgenden Länder zugelassen und darf auch nur in diesen Ländern eingesetzt werden.
Andorra, Armenien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Kirgistan, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Mexiko, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vatikanstadt, Zypern
Lieferumfang:
THERMOMARK GO, Akku, Netzteil inkl. 4 Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung
THERMOMARK GO
-
Thermotransferdrucker
1090747
Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat inkl. Zubehör. Der Drucker kann sowohl vorgestanzte Etiketten und Schilder als auch Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Produkttyp | Markierungssystem |
| Lieferumfang | THERMOMARK GO, Akku, Netzteil inkl. 4 Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung |
| Beschriftung | |
| Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer |
| Geräteeigenschaften | |
| Druckbreite | 22 mm |
| Druckauflösung | 203 dpi |
| Betriebssystem | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC |
| Breite | 135 mm |
| Höhe | 175 mm |
| Länge | 70 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C ... 40 °C |
| Artikelnummer | 1090747 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | BK |
| Produktschlüssel | BG1221 |
| GTIN | 4055626901510 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 812,17 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 174 g |
| Zolltarifnummer | 84433210 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EAC-RoHS
Zulassungs-ID: RU D-DE.HB49.B.00023cULus Listed
Zulassungs-ID: E140403FCC
Zulassungs-ID: SQBL652Industry Canada
Zulassungs-ID: 3147A-BL652ANATEL
Zulassungs-ID: 13250-21-06497CCC
Zulassungs-ID: 2021010904441897EU-Type Examination Certificate
Zulassungs-ID: UL TEC-03687EU-Type Examination Certificate
Zulassungs-ID: 0370-RED-4490| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Netzteil 0805010
-
THERMOMARK GO ACCU - Akku 0805009
-
THERMOMARK GO CHARGER - Ladeschale 0805012
-
THERMOMARK GO CASE - Koffer 1229456
-
THERMOMARK GO BAG - Transporttasche 1229457
-
MM-EML (15X6)R C1 YE/BK - Etikett 1116160
-
MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - Etikett 1116199
-
MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK - Etikett 1116200
-
MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - Etikett 1116201
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803969
-
MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK - Etikett 1116203
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etikett 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etikett 1116205
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etikett 0803974
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etikett 0803970
-
MM-EML (EX10)R C1 YE/BK - Etikett 1116052
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etikett 0803975
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etikett 0803971
-
MM-EML (EX12)R C1 YE/BK - Etikett 1118734
-
MM-EML (EX14)R C1 SR/BK - Etikett 1116113
-
MM-EML (EX14)R C1 TR/BK - Etikett 1116981
-
MM-EML (EX14)R C1 WH/BK - Etikett 1116982
-
MM-EML (EX14)R C1 YE/BK - Etikett 1116983
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etikett 0803976
-
MM-EML (EX18)R C1 TR/BK - Etikett 1116130
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etikett 0803972
-
MM-EML (EX18)R C1 YE/BK - Etikett 1116114
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etikett 0803978
-
MM-EML (EX24)R C1 TR/BK - Etikett 1116133
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etikett 0803973
-
MM-EML (EX24)R C1 YE/BK - Etikett 1116131
-
MM-EML (EX8)R C1 YE/BK - Etikett 1116050
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Gewebeetikett 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Gewebeetikett 0803934
-
MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK - Gewebeetikett 1116134
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Gewebeetikett 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etikett, hochflexibel 0803945
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etikett, hochflexibel 0803950
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etikett, hochflexibel 0803955
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etikett, hochflexibel 0803959
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etikett, hochflexibel 0803937
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etikett, hochflexibel 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etikett, hochflexibel 0803946
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etikett, hochflexibel 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etikett, hochflexibel 0803956
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etikett, hochflexibel 0803960
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etikett, hochflexibel 0803938
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etikett, hochflexibel 0803942
-
MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK - Etikett, hochflexibel 1116135
-
MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK - Etikett, hochflexibel 1116136
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etikett, hochflexibel 0803947
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etikett, hochflexibel 0803953
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etikett, hochflexibel 0803957
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etikett, hochflexibel 0803961
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etikett, hochflexibel 0803939
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etikett, hochflexibel 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etikett, hochflexibel 0803949
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etikett, hochflexibel 0803954
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etikett, hochflexibel 0803958
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etikett, hochflexibel 0803962
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etikett, hochflexibel 0803940
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etikett, hochflexibel 0803944
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803968
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Einsteckschild 1169312
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803965
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etikett 1092026
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etikett 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etikett 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etikett 0803983
-
MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK - Kabelmarker 1116146
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelmarkeretikett 0803931
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK - Kabelmarkeretikett 1116137
-
MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - Kabelmarker 1116196
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelmarkeretikett 0803932
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - Kabelmarkeretikett 1116138
-
MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK - Kabelmarker 1116197
-
MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - Kabelmarker 1116198
-
MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK - Kabelmarkierungsfähnchen 1116143
-
MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - Kabelmarkierungsfähnchen 1116190
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803923
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Schrumpfschlauch 1116139
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803924
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - Schrumpfschlauch 1116140
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803925
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Schrumpfschlauch 1116141
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803926
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - Schrumpfschlauch 1116142
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803927
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Schrumpfschlauch 1116176
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803928
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - Schrumpfschlauch 1116186
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803929
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Schrumpfschlauch 1116187
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Schrumpfschlauch 0803930
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - Schrumpfschlauch 1116189
-
MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK - Kabelmarker 1116144
-
MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK - Kabelmarker 1116191
-
MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK - Kabelmarker 1116192
-
MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK - Kabelmarker 1116193
-
MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK - Kabelmarker 1116194
-
MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - Kabelmarker 1116145
-
MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK - Kabelmarker 1116166
-
MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK - Kabelmarker 1116206
-
MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK - Kabelmarker 1116207
-
MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - Kabelmarker 1116208
-
MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK - Kabelmarker 1116209
-
MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK - Kabelmarker 1116210
Ihre Vorteile
Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
Bedruckung von gestanzten bzw. endlos Klebeetiketten, Einsteckschildern und Schrumpfschläuchen
Vollumfängliche Bedienung über digitale Geräte mit der MARKING system App
Benutzerfreundliche Bedienung durch kontextsensitiver Menüführung der MARKING system App und Application Wizards für die einfache Erstellung applikationsspezifischer Markierungslösungen
Der THERMOMARK GO bedruckt Materialien im Kassettenformat, welche das zu beschriftende Material und das passende Farbband enthalten
Einfacher Materialwechsel dank einheitlichem GO SERIES Cartridge System
Alternative Ansteuerung über die Software PROJECT complete
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien